• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Type de mesure
  • Reproductibilité
  • Particularités
NPN à fermeture (NO)
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Activating force

Direction of approach

Type

Dimension

Output circuit/interface

Connection types

Protection class/approvals

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Type de mesure Reproductibilité Particularités
MY-COM E75N80/L

Numéro d'article: 10222682

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 6 mm x 47 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Renseigner
MY-COM G75N/200/L

Numéro d'article: 10222701

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 28 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Renseigner
MY-COM G75N/S35L

Numéro d'article: 10239283

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 38 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Renseigner
MY-COM G75N80/L

Numéro d'article: 10258550

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 28 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Renseigner
MY-COM L75N/S35L

Numéro d'article: 10239878

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner
MY-COM L75N80/L

Numéro d'article: 10222700

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 30 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner
MY-COM M75N/S35

Numéro d'article: 10242627

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 37 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner
MY-COM M75N80

Numéro d'article: 10229686

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 27 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet