• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
qTeach, Line-Teach
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Product group

Portée max.

Boîtier

Housing version

Connection types

Output circuit

Operating temperature

Adjustability

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités
U300.D50-UA1B.72CU

Numéro d'article: 11219503

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Numéro d'article: 11221525

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Renseigner
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Numéro d'article: 11221604

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet