Caractéristiques techniques
Données générales
Portée nominale Sn
  • 12 mm
Type de montage
  • Noyé
Électrode GND
  • Non
Dérive en température
  • ± 20 %
Réglage sensibilité
  • Non
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Type de mesure
  • Sans contact
Domaine d'utilisation
Détection de médias non conducteurs
  • Oui
Détection de niveau de remplissage à travers la paroi du conteneur
  • Non
Liquides en contact direct
  • Non
Détection d'objets / Produits en vrac
  • Oui
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 15 mA
Fonction de commutation
  • Active high
Circuit de sortie
  • Push-pull
Courant de sortie
  • < 100 mA
Tension résiduelle Vd
  • < 3 VDC
Fréquence de commutation
  • 35 Hz
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau du boîtier
  • PA 12
Dimension
  • 25 mm
Longueur du boîtier
  • 52,4 mm
Profondeur
  • 6 mm
Version de raccordement
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 65

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
HC25-1
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11053652

  • 1 pcs. cadre de montage HC25; Matériau PA 12
  • 2 pcs. colliers serre-câbles 186x4,7 mm
  • 2 pcs. supports adhésifs
  • 2 pcs. entretoises
BX 20-360-1
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11078172

  • Le matériau de base: Polyamide
  • Epaisseur: 1,8 à 2,2 mm
  • Résistance à la rupture: > 210 N/cm
BX 20-1200-1
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11078173

  • Le matériau de base: Polyamide
  • Epaisseur: 1,8 à 2,2 mm
  • Résistance à la rupture: > 210 N/cm
BX 20-2000-1
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11089348

  • Le matériau de base: Polyamide
  • Epaisseur: 1,8 à 2,2 mm
  • Résistance à la rupture: > 210 N/cm
BX 20-4000-1
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11089349

  • Le matériau de base: Polyamide
  • Epaisseur: 1,8 à 2,2 mm
  • Résistance à la rupture: > 210 N/cm

Au sommet