• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités

Filtrer les résultats

Type

Scanning range

Dimension

Longueur du boîtier

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VCU

Numéro d'article: 11214892

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 24,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Câble PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet