• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
IO-Link dual channel
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Type

Scanning range

Dimension

Longueur du boîtier

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités
IR12.D06L-F50.GP2I.7BF/A014

Numéro d'article: 11236711

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner
IR18.D10L-F60.GP2I.7BF/A014

Numéro d'article: 11236699

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 10 mm
Particularités
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner
IR30.D18L-F60.GP2I.7BF/A014

Numéro d'article: 11236710

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 18 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet