• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités

Filtrer les résultats

Type

Scanning range

Dimension

Longueur du boîtier

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités
IFRM 06X9503

Numéro d'article: 10234869

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs NAMUR
  • ATEX
Boîtier
  • 6,5 mm x 25 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 1,5 mm
Particularités
  • NAMUR
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner
IFRM 06X9503/P

Numéro d'article: 10243546

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs NAMUR
  • ATEX
Boîtier
  • 6,5 mm x 25 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 1,5 mm
Particularités
  • NAMUR
  • Câble PUR 2 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner
IFRM 08X9103

Numéro d'article: 10235292

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs NAMUR
  • ATEX
Boîtier
  • 8 mm x 27 mm
  • métallique
  • Non noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • NAMUR
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner
IFRM 08X9501/S35

Numéro d'article: 10126466

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs NAMUR
  • ATEX
Boîtier
  • 8 mm x 50 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1,5 mm
Particularités
  • NAMUR
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner
IFRM 08X9503

Numéro d'article: 10235293

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs NAMUR
  • ATEX
Boîtier
  • 8 mm x 25 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 1,5 mm
Particularités
  • NAMUR
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner
IFRM 08X9503/S35

Numéro d'article: 10235313

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs NAMUR
  • ATEX
Boîtier
  • 8 mm x 41 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1,5 mm
Particularités
  • NAMUR
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner
IFRM 12X9103

Numéro d'article: 10235296

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs NAMUR
  • ATEX
Boîtier
  • 12 mm x 34 mm
  • métallique
  • Non noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • NAMUR
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner
IFRM 12X9503

Numéro d'article: 10235297

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs NAMUR
  • ATEX
Boîtier
  • 12 mm x 30 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • NAMUR
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner
IFRM 18X9103

Numéro d'article: 10235253

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs NAMUR
  • ATEX
Boîtier
  • 18 mm x 38 mm
  • métallique
  • Non noyé
Portée max.
  • 8 mm
Particularités
  • NAMUR
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner
IFRM 18X9503

Numéro d'article: 10235254

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs NAMUR
  • ATEX
Boîtier
  • 18 mm x 30 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 5 mm
Particularités
  • NAMUR
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet