• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités

Filtrer les résultats

Type

Scanning range

Dimension

Longueur du boîtier

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Particular characteristics

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités
IFRH 18P1501/L

Numéro d'article: 10143354

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • température élevée
Boîtier
  • 18 mm x 71 mm
  • Acier inoxydable
  • Résistant aux hautes temp.
  • Noyé
Portée max.
  • 5 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Renseigner
IFRH 18P3501/L

Numéro d'article: 10153535

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • température élevée
Boîtier
  • 18 mm x 71 mm
  • Acier inoxydable
  • Résistant aux hautes temp.
  • Noyé
Portée max.
  • 5 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Renseigner
IFRM 18N17A4/S14L

Numéro d'article: 11111669

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 75 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 8 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner
IFRM 18N37A4/S14L

Numéro d'article: 11111674

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 75 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 8 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner
IFRM 18P17A4/S14L

Numéro d'article: 11111677

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 75 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 8 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner
IFRM 18P37A4/S14L

Numéro d'article: 11111680

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 75 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 8 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner
IFRP 12P1504/S14

Numéro d'article: 10143254

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • résistant à la pression
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • Résistant aux hautes pressions
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (face active/détecteur)
Renseigner
ILFK 12P1101/I06

Numéro d'article: 10211799

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
Boîtier
  • 30 mm x 79 mm
  • Plastique
  • Lecteur de codes inductif
  • Non noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Renseigner
ILFK 12P1501/I06

Numéro d'article: 10211800

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
Boîtier
  • 30 mm x 79 mm
  • Plastique
  • Lecteur de codes inductif
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet