• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités

Filtrer les résultats

Scanning range

Resolution

Beam type

Type

Housing version

Dimension

Light source

Laser class

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Interface

Operating temperature

Adjustability

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités
O300.DL-GM1J.72CU

Numéro d'article: 11199078

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
O300.DL-GM1J.72N

Numéro d'article: 11199079

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet