• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités

Filtrer les résultats

Scanning range

Resolution

Beam type

Type

Housing version

Dimension

Light source

Laser class

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Adjustability

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités
OADM 20I6591

Numéro d'article: 10165976

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • high vibration resistance
Boîtier
  • 20,6 mm x 65 mm
  • métallique
Portée max.
  • 50 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Câble 8-pôles, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
OADM 20I6592

Numéro d'article: 10165977

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • high vibration resistance
Boîtier
  • 20,6 mm x 65 mm
  • métallique
Portée max.
  • 100 … 600 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Câble 8-pôles, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
OADM 20I6593

Numéro d'article: 11012177

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • high vibration resistance
Boîtier
  • 20,6 mm x 65 mm
  • métallique
Portée max.
  • 200 … 1000 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Câble 8-pôles, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet