• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
Analogique 4 ... 20 mA
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Scanning range

Resolution

Beam type

Type

Housing version

Dimension

Light source

Laser class

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Interface

Operating temperature

Adjustability

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités
OT500.DL-GLIAJ.72F

Numéro d'article: 11240053

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Time of Flight
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 150 … 2500 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique 4 ... 20 mA
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet