• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités

Filtrer les résultats

Scanning range Sd

Output circuit

Special type

Adjustability

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités
R600V.DAE0-11188367

Numéro d'article: 11188367

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • Multi-object (ground & crop)
Boîtier
  • 97 mm x 84 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 0,3 … 5 m
Particularités
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connecteur AMPSEAL 16 4-pôles
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Renseigner
R600V.DAE0-11209335

Numéro d'article: 11209335

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • Multi-object (ground & crop)
  • Spray-drift suppression
Boîtier
  • 97 mm x 84 mm
  • Plastique
  • Suppression d'objets perturbants
Portée max.
  • 0,3 … 5 m
Particularités
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connecteur AMPSEAL 16 4-pôles
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Renseigner
R600V.DAH5-11205779

Numéro d'article: 11205779

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • Single-object
Boîtier
  • 97 mm x 84 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 0,3 … 8,5 m
Particularités
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connecteur AMPSEAL 16 4-pôles
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Renseigner
R600V.DAH5-11221283

Numéro d'article: 11221283

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • Multi-object (8)
Boîtier
  • 97 mm x 84 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 0,3 … 8,5 m
Particularités
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connecteur AMPSEAL 16 4-pôles
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Renseigner
RR30.DAF0-GGPI.9VF/E029

Numéro d'article: 11220109

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 30 mm x 97 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 0,2 … 6 m
Particularités
  • IO-Link / push-pull
  • Connecteur M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
RR30.DAF0-IGPI.9VF/E029

Numéro d'article: 11220108

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • 2 sorties
Boîtier
  • 30 mm x 97 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 0,2 … 6 m
Particularités
  • Sortie de courant / push-pull
  • Connecteur M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
RR30.DAJ2-GGPI.9VF

Numéro d'article: 11221309

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 30 mm x 107 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 0,3 … 12 m
Particularités
  • IO-Link / push-pull
  • Connecteur M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
RR30.DAJ2-IGPI.9VF

Numéro d'article: 11221333

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • 2 sorties
Boîtier
  • 30 mm x 107 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 0,3 … 12 m
Particularités
  • Sortie de courant / push-pull
  • Connecteur M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
RR30.DAO0-GGPI.9VF

Numéro d'article: 11221320

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 30 mm x 107 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 0,5 … 60 m
Particularités
  • IO-Link / push-pull
  • Connecteur M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
RR30.DAO0-IGPI.9VF

Numéro d'article: 11221321

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • 2 sorties
Boîtier
  • 30 mm x 107 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 0,5 … 60 m
Particularités
  • Sortie de courant / push-pull
  • Connecteur M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet