• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
IO-Link / push-pull
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Scanning range Sd

Output circuit

Adjustability

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités
RR30.DAF0-GGPI.9VF/E029

Numéro d'article: 11220109

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 30 mm x 97 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 0,2 … 6 m
Particularités
  • IO-Link / push-pull
  • Connecteur M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
RR30.DAJ2-GGPI.9VF

Numéro d'article: 11221309

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 30 mm x 107 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 0,3 … 12 m
Particularités
  • IO-Link / push-pull
  • Connecteur M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
RR30.DAO0-GGPI.9VF

Numéro d'article: 11221320

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 30 mm x 107 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 0,5 … 60 m
Particularités
  • IO-Link / push-pull
  • Connecteur M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet