• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
Sortie tension / courant
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Portée max.

Boîtier

Housing version

Output circuit

Connection types

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités
U500.DA0-AA1B.72CU

Numéro d'article: 11127346

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie tension / courant
  • Câble PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
  • IP 67
Renseigner
U500.DA0-AA1B.72O

Numéro d'article: 11110575

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie tension / courant
  • Connecteur M12
  • -25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet