• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Dimension
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
2 seuils de commutation réglables
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Longueur du boîtier

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Image Nom de produit Groupe de produits Dimension Boîtier Portée max. Particularités
IR12.D04L-F60.UAME.7BF

Numéro d'article: 11130474

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • 2 seuils de commutation réglables
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie de tension / PNP
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Renseigner
IR12.D06L-Q60.UAME.7BF

Numéro d'article: 11135332

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • 2 seuils de commutation réglables
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • Sortie de tension / PNP
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Renseigner
IR18.D08L-Q60.UAME.7BF

Numéro d'article: 11130478

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • 2 seuils de commutation réglables
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension / push-pull
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet