• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Dimension
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
Connecteur déporté PVC M5, L=200 mm
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Longueur du boîtier

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Image Nom de produit Groupe de produits Dimension Boîtier Portée max. Particularités
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WMV

Numéro d'article: 11181523

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • sous-miniature
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 16 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur déporté PVC M5, L=200 mm
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet