• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Dimension
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités

Filtrer les résultats

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Longueur du boîtier

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Image Nom de produit Groupe de produits Dimension Boîtier Portée max. Particularités
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BCU/A002_E012

Numéro d'article: 11197224

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • designed for reliability
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Renseigner
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BDU/0035_A002_E012

Numéro d'article: 11177441

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • designed for reliability
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Con. déporté DT04-3P 3-pôles
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet