• Image
  • Nom de produit
  • Longueur d'ondes
  • Plage de mesure (MR)
  • Distance de travail (Sdc ... Sde)
  • Champ de vision (@Sdc ... Sde)
  • Résolution X (@Sdc ... Sde)
  • Résolution Z (@Sdc ... Sde)
  • Protocoles

Filtrer les résultats

Laser wavelength

Measurement range MR

Working range (Sdc ... Sde)

Field of view (@Sdc ... Sde)

Resolution X (@Sdc ... Sde)

Resolution Z (@Sdc ... Sde)

Protocols

Height

Image Nom de produit Longueur d'ondes Plage de mesure (MR) Distance de travail (Sdc ... Sde) Champ de vision (@Sdc ... Sde) Résolution X (@Sdc ... Sde) Résolution Z (@Sdc ... Sde) Protocoles
OXM100-R10V.001

Numéro d'article: 11241288

Longueur d'ondes
  • Rouge (660 nm)
Plage de mesure (MR)
  • 100 mm
Distance de travail (Sdc ... Sde)
  • 150 ... 250 mm
Champ de vision (@Sdc ... Sde)
  • 75 ... 125 mm
Résolution X (@Sdc ... Sde)
  • 125 ... 210 µm
Résolution Z (@Sdc ... Sde)
  • 24 ... 36 µm
Protocoles
  • Modbus RTU, IO-Link
Renseigner
OXM200-R10A.002

Numéro d'article: 11218602

Longueur d'ondes
  • Rouge (660 nm)
Plage de mesure (MR)
  • 100 mm
Distance de travail (Sdc ... Sde)
  • 150 ... 250 mm
Champ de vision (@Sdc ... Sde)
  • 75 ... 125 mm
Résolution X (@Sdc ... Sde)
  • 125 ... 210 µm
Résolution Z (@Sdc ... Sde)
  • 12 ... 18 µm
Protocoles
  • Profinet (CC-A), Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, UDP, IO-Link
Renseigner
OXP200-R10C.005

Numéro d'article: 11218605

Longueur d'ondes
  • Rouge (660 nm)
Plage de mesure (MR)
  • 100 mm
Distance de travail (Sdc ... Sde)
  • 150 ... 250 mm
Champ de vision (@Sdc ... Sde)
  • 75 ... 125 mm
Résolution X (@Sdc ... Sde)
  • 125 ... 210 µm
Résolution Z (@Sdc ... Sde)
  • 12 ... 18 µm
Protocoles
  • UDP, SDK (C#, C++, .NET, Python)
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet