• Image
  • Nom de produit
  • Longueur d'ondes
  • Plage de mesure (MR)
  • Distance de travail (Sdc ... Sde)
  • Champ de vision (@Sdc ... Sde)
  • Résolution X (@Sdc ... Sde)
  • Résolution Z (@Sdc ... Sde)
  • Protocoles

Filtrer les résultats

Laser wavelength

Measurement range MR

Working range (Sdc ... Sde)

Field of view (@Sdc ... Sde)

Resolution X (@Sdc ... Sde)

Resolution Z (@Sdc ... Sde)

Protocols

Height

Image Nom de produit Longueur d'ondes Plage de mesure (MR) Distance de travail (Sdc ... Sde) Champ de vision (@Sdc ... Sde) Résolution X (@Sdc ... Sde) Résolution Z (@Sdc ... Sde) Protocoles
OXP200-B02C.004

Numéro d'article: 11248139

Longueur d'ondes
  • Bleu (405 nm)
Plage de mesure (MR)
  • 25 mm
Distance de travail (Sdc ... Sde)
  • 60 ... 85 mm
Champ de vision (@Sdc ... Sde)
  • 20 ... 28 mm
Résolution X (@Sdc ... Sde)
  • 30 .. 40 µm
Résolution Z (@Sdc ... Sde)
  • 5 µm
Protocoles
  • UDP, SDK (C#, C++, .NET, Python)
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet