2 mai 2017

Série CX – Vitesse et flexibilité accrues grâce à Firmware Release 2
Baumer_CX-Series_ML_20160408_PH-v2.jpg
Capteurs CMOS Global Shutter jusqu’à 12 mégapixels de la série CX en boîtier compact de 29 x 29 mm.

Baumer poursuit le développement de la série CX, déjà couronnée de succès, en proposant les capteurs CMOS actuels jusqu’à 12 mégapixels et accélère l’acquisition d’images grâce au nouveau Firmware Release 2, désormais à bien plus de 1 000 images par seconde avec la fonctionnalité ROI (Region of Interest). Avec le nouveau séquenceur conforme aux standards et le mode Burst déjà existant, les applications rapides ne connaissent pratiquement aucune limite.

Les capteurs ON Semiconductor PYTHON permettent de lire partiellement les pixels non seulement à la verticale mais également à l’horizontale avec une augmentation de la vitesse. La cadence d’images est ainsi considérablement supérieure avec la fonctionnalité ROI. Les caméras CX à boîtier compact (29 x 29 mm) et capteurs PYTHON de VGA jusqu’à 5 mégapixels peuvent désormais exécuter plus efficacement des applications rapides, par exemple dans le domaine médical, de l’emballage ou de l’agroalimentaire.

Le nouveau séquenceur permet l’acquisition de séquences avec des réglages de caméra variables d’une image à l’autre – et ce, même à une vitesse de détection maximale, indépendamment de la largeur de bande de l’interface grâce au mode Burst Mode et à la mémoire d’images intégrée. Ainsi, par exemple, lors de l’inspection du verre, plusieurs éclairages peuvent être commandés via les différentes sorties de la caméra, être synchronisés par rapport au temps d’exposition et les images peuvent être enregistrées avec différents temps d’exposition. Il est également possible d’enregistrer une fonctionnalité ROI de différentes grandeurs ou positions image par image, comme cela est nécessaire par exemple avec des objets en mouvement.

Le nouveau Firmware Release 2 est disponible pour tous les modèles de caméra de la série CX avec des résolutions de VGA jusqu’à 12 mégapixels et des capteurs Sony Pregius et ON Semiconductor PYTHON, ainsi qu’une interface GigE et USB 3.0. Comme à l'accoutumée, l'intégration est assurée à l’aide du logiciel Baumer GAPI SDK.

Télécharger presse

Plus d'informations

Au sommet