Caractéristiques techniques
Données générales
Version
  • 2 sorties
Source lumineuse
  • Diode lumière rouge, pulsée
Indication réception
  • Affichage 2 x 4-digit
Indication sortie
  • LED orange
Réglage
  • Teach-in
Longueur d'ondes
  • 660 nm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • 0,14 … 5 ms (réglable)
Plage de tension +Vs
  • 10,8 … 26,4 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 30 mA
Tension résiduelle Vd
  • <2,1 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre commutable
Retardement à l'enclenchement/au déclenchement
  • 0,25 … 20000 ms
Longueur de l'impulsion min.
  • 0,25 … 20000 ms
Circuit de sortie
  • PNP
Courant de sortie
  • 30 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 10 mm
Hauteur / Longueur
  • 33,8 mm
Profondeur
  • 70,2 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Polycarbonate/ABS
Version de raccordement
  • Connecteur M8 4-pôles
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -20 … +55 °C
Classe de protection
  • IP 40

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Certifications / Approbations
CAD

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Accessoires de montage
10159806
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10159806

  • Matériau: Acier
  • Doit être commandé séparément pour la Série 66 et Série 67

Au sommet