Contrôles de caractéristiques performants

Avec les capteurs de vision VeriSens, vous allez réaliser vos inspections en un clin d’oeil : vous détecterez les erreurs en cours de production et pourrez réagir immédiatement, vous commanderez les robots des applications Pick and Place au point près, vous vérifierez l’exactitude de la date limite de consommation ou contrôlerez le positionnement correct des équipements. Ce large spectre d’applications est rendu possible par les 23 contrôles de caractéristiques performants, dont l’utilisation simplifiée a été optimisée.

Les modèles 700/800 des séries XF et XC offrent le plus grand nombre de fonctionnalités possible. Vous disposez de 22 contrôles de caractéristiques et vous avez la garantie d’avoir à disposition l’outil de traitement d’image optimal pour chacune de vos applications. Si par exemple sur une embouteilleuse, un packaging doit être inspecté une fois l’emballage terminé, de nombreux points sont à vérifier. Le contenu est-il entièrement présent dans l’emballage ? L’étiquette est-elle collée dans le cadre des tolérances définies ? L’étiquette porte-t-elle l’inscription correcte si la production est destinée à différents revendeurs ? Le code-barre correct et lisible (EAN-13/GTIN-13) figure-t-il sur l’étiquette ? La date limite de consommation (DLC) imprimée est-elle exacte ?

Avec les capteurs de vision VeriSens, vous vous acquittez de ces inspections avec seulement une prise d’image, car vous pouvez combiner jusqu’à 32 contrôles de caractéristiques en une inspection (tâche). Un capteur de vision VeriSens peut enregistrer par ailleurs jusqu’à 255 tâches. Vous restez ainsi toujours flexible même en cas de changement de produits.


Repositionnement


Géométrie


Comparaison des caractéristiques


Identification


Gamme de produits


Téléchargements

Au sommet