Afin de pouvoir concevoir le site de manière optimale et de l'améliorer continuellement, nous utilisons des cookies. Entre autres choses, ces cookies collectent également des données sur votre comportement d'utilisation. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez désélectionner cette option dans le champ "Statistiques et marketing" ci-dessous. Vous pouvez retirer votre consentement de manière informelle à tout moment. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet et sur vos droits en ce qui concerne l'intégration de cookies dans la déclaration de protection des données.
nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du site.
Statistiques/Marketing
Stockage des données comportementales des utilisateurs à des fins d'analyse et de statistiques.
Linearized characteristic curve facilitates the implementation in the software.
High control quality due to high dynamic resolution increases production speed. At the same time, the mechanical stress on the packaging materials and the machine noise are reduced.
A dual channel sensor (analog / digital and IO-Link) for all machine generations and system architectures.
High machine performance, as dancer position is controlled with a measuring signal and the label end / label tearing is detected in parallel via a switching signal.
Adjustable sound beam width increases flexibility of mechanical construction of the machine
A combination of the shortest blind region and extensive range offers new opportunities for machine construction and simplifies the design process.
High machine performance, as dancer position is controlled with a measuring signal and the label end / label tearing is simultaneously detected via the angle measurement.
High control quality due to high dynamic resolution increases production speed. At the same time, the mechanical stress on the packaging materials and the machine noise are reduced.