Différentes sources de lumière assorties de diverses tailles de spot assurent une fiabilité parfaite de la détection également pour les plus petites pièces. Différentes largeurs de fourches allant de 20 à 120 mm sont disponibles.
Mise en service simple et rapide
Détection sûre des objets, même dans des conditions sévères
Haute efficacité de l’installation
Les fibres optiques conviennent aux aménagements particulièrement exigus ou étroits.
Utilisation pour les aménagements étroits ou difficiles d’accès
Pour les conditions environnementales particulièrement sévères – détecteurs extrêmement robustes et résistant à la chaleur et aux produits chimiques
Installation et mise en service simples
Le vaste portefeuille de détecteurs inductifs proposés par Baumer se démarque en particulier par la taille réduite à l’extrême de ses détecteurs dotés d’une électronique d’évaluation intégrée complète et d’une large portée de détection. L’intégration simple et précise est garantie.
Détection des pièces extrêmement fiable et intégration simple
La meilleure solution pour chaque application
Réduction des erreurs de déclenchement lors du montage à proximité des entraînements
Signal fiable, même en cas de conditions instables
Longévité des capteurs
Brochure – Solutions de détection pour les techniques d’acheminement de pièces