Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 5 VDC ±5 %
  • 10...30 VDC
Corrente operativa
  • ≤500 mA (5 VDC)
  • ≤300 mA (10...30 VDC)
Inputs
  • SinCos
  • 2x SinCos
Input signals
  • A+, A-, B+, B-, R+, R-
Outputs
  • SinCos
  • Error output
Segnale di uscita
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
  • Option: A+, B+, R+, A-, B-, R-, Error-
Output frequency
  • ≤600 kHz
Amplitude resolution
  • 12 bit
Interpolation factor for SinCos output (multiplying)
  • 1…128
Approvazione
  • CE
Dati tecnici - progettazione meccanica
Dimensions W x H x L
  • 122 x 122 x 80 mm
Classe di protezione EN 60529
  • IP 65
Temperatura operativa
  • 0...+50 °C
Resistenza
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrazione 1 g, 50-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Urti 30 g, 11 ms
Peso ca.
  • 1 kg
Allacciamento
  • Connector M23, 12-pin
  • Connector, 3-pin, external voltage supply

Scaricare
Declaration of conformity

In alto