• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Interface

Filtrare per caratteristiche

Schnittstelle

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Interface
MAGRES EAM360-B - CANopen® Grandezza (flangia)
  • ø36 mm
Tipo di albero
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incremental
MAGRES EAM360-B - SSI Grandezza (flangia)
  • ø36 mm
Tipo di albero
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto