• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Flangia
  • Tipo di albero
  • Allacciamento
  • Interface
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Temperatura operativa

Filtrare per caratteristiche

Solid shaft

Hollow shaft

Flange

Connection

Interface

Code

Immagine Nome del prodotto Flangia Tipo di albero Allacciamento Interface Steps per revolution Number of revolutions Temperatura operativa
optoTurn EN580E.ML-SC10.G$$1B.13120.H/11249978

Articolo n..: 11249978

Flangia
  • Clamping flange
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin, CW (option 3252)
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SC10.G$$1G.13120.H/11250117

Articolo n..: 11250117

Flangia
  • Clamping flange
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin, CW (option 3252)
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SC10.GA11B.13120.H

Articolo n..: 11246025

Flangia
  • Clamping flange
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Connector M12, 8-pin, flexible
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SC10.GA11G.13120.H

Articolo n..: 11246024

Flangia
  • Clamping flange
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Connector M12, 8-pin, flexible
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SC10.GA1B1.13120.H

Articolo n..: 11245798

Flangia
  • Clamping flange
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Connector M12, 8-pin, flexible
Interface
  • BiSS C Certified
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SC10.GB11B.13120.H

Articolo n..: 11246027

Flangia
  • Clamping flange
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin, CCW
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SC10.GB11G.13120.H

Articolo n..: 11246026

Flangia
  • Clamping flange
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin, CCW
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SC10.GB1B1.13120.H

Articolo n..: 11246028

Flangia
  • Clamping flange
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin, CCW
Interface
  • BiSS C Certified
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SC10.GE11B.13120.H

Articolo n..: 11246050

Flangia
  • Clamping flange
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Flylead connector M23, 12-pin, tangential, length 300 mm
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SC10.GE11G.13120.H

Articolo n..: 11246029

Flangia
  • Clamping flange
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Flylead connector M23, 12-pin, tangential, length 300 mm
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SC10.GE1B1.13120.H

Articolo n..: 11246051

Flangia
  • Clamping flange
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Flylead connector M23, 12-pin, tangential, length 300 mm
Interface
  • BiSS C Certified
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SU06.G$$1B.13120.H/11250118

Articolo n..: 11250118

Flangia
  • Synchro flange
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin, CW (option 3252)
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SU06.G$$1G.13120.H/11250119

Articolo n..: 11250119

Flangia
  • Synchro flange
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin, CW (option 3252)
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA11B.13120.H

Articolo n..: 11245975

Flangia
  • Synchro flange
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Connector M12, 8-pin, flexible
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA11G.13120.H

Articolo n..: 11245977

Flangia
  • Synchro flange
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Connector M12, 8-pin, flexible
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA1B1.13120.H

Articolo n..: 11245974

Flangia
  • Synchro flange
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Connector M12, 8-pin, flexible
Interface
  • BiSS C Certified
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB11B.13120.H

Articolo n..: 11246022

Flangia
  • Synchro flange
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin, CCW
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB11G.13120.H

Articolo n..: 11246023

Flangia
  • Synchro flange
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin, CCW
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB1B1.13120.H

Articolo n..: 11246021

Flangia
  • Synchro flange
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin, CCW
Interface
  • BiSS C Certified
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SU06.GE11B.13120.H

Articolo n..: 11245979

Flangia
  • Synchro flange
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Flylead connector M23, 12-pin, tangential, length 300 mm
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SU06.GE11G.13120.H

Articolo n..: 11246020

Flangia
  • Synchro flange
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Flylead connector M23, 12-pin, tangential, length 300 mm
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-SU06.GE1B1.13120.H

Articolo n..: 11245978

Flangia
  • Synchro flange
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Allacciamento
  • Flylead connector M23, 12-pin, tangential, length 300 mm
Interface
  • BiSS C Certified
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-TT12.G$$1B.13120.H/11250130

Articolo n..: 11250130

Tipo di albero
  • ø12 mm (through hollow shaft)
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin, CW (option 3252)
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-TT12.G$$1G.13120.H/11250131

Articolo n..: 11250131

Tipo di albero
  • ø12 mm (through hollow shaft)
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin, CW (option 3252)
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-TT12.GA11B.13120.H

Articolo n..: 11246044

Tipo di albero
  • ø12 mm (through hollow shaft)
Allacciamento
  • Connector M12, 8-pin, flexible
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-TT12.GA11G.13120.H

Articolo n..: 11246043

Tipo di albero
  • ø12 mm (through hollow shaft)
Allacciamento
  • Connector M12, 8-pin, flexible
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-TT12.GA1B1.13120.H

Articolo n..: 11246045

Tipo di albero
  • ø12 mm (through hollow shaft)
Allacciamento
  • Connector M12, 8-pin, flexible
Interface
  • BiSS C Certified
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-TT12.GB11B.13120.H

Articolo n..: 11246047

Tipo di albero
  • ø12 mm (through hollow shaft)
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin, CCW
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-TT12.GB11G.13120.H

Articolo n..: 11246046

Tipo di albero
  • ø12 mm (through hollow shaft)
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin, CCW
Interface
  • SSI
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)
optoTurn EN580E.ML-TT12.GB1B1.13120.H

Articolo n..: 11246048

Tipo di albero
  • ø12 mm (through hollow shaft)
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin, CCW
Interface
  • BiSS C Certified
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Temperatura operativa
  • -25...+85 °C (see general information)

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto