• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Range of switching speed
  • Switching outputs

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Range of switching speed Switching outputs
HMG10-B - Incremental Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
HMG10-T - Incremental Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
PMG10 - Incremental Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto