• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features

Filtrare per caratteristiche

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Température de fonctionnement

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Scanning range Sd Features
UNAM 50N1721

Articolo n..: 10130405

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
UNAM 50N1721/S14

Articolo n..: 10232792

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
UNAM 50N3721

Articolo n..: 10233674

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
UNAM 50P1721

Articolo n..: 10233672

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
UNAM 50P3721

Articolo n..: 10233675

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
UNAM 50P3721/S14

Articolo n..: 10232793

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
URAM 50N1721

Articolo n..: 10124968

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
URAM 50P6121

Articolo n..: 10142526

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
URAM 50P7121

Articolo n..: 10142555

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
URAM 50P7121/S14

Articolo n..: 10160352

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
UZAM 50N6121

Articolo n..: 10131013

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
UZAM 50N6121/S14

Articolo n..: 10129063

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
UZAM 50P6121

Articolo n..: 10128562

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
UZAM 70N8131/S14C

Articolo n..: 11099366

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
UZAM 70P8131/S14C

Articolo n..: 11099365

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto