Dati tecnici
dati generali
Type
  • Background suppression
Light source
  • Pulsed PinPoint LED
Campo di lavoro Tw
  • 60 … 400 mm
Zona di scansione Tb
  • 30 … 400 mm
Power on indication
  • LED green
Light indicator
  • LED yellow
Sensing distance adjustment
  • qTeach / 1-Step Teach-in
Wave length
  • 630 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Si
Allineamento asse ottico
  • < 1°
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 0,49 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 40 mA
Corrente assorbita media
  • 30 mA
Caduta di tensione Vd
  • < 3 VDC
Funzione di commutazione
  • In presenza/per assenza di luce
Circuito di uscita
  • NPN complementary
Output current
  • < 100 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 18 mm
Height / length
  • 45 mm
Depth
  • 32 mm
Type
  • Rectangular
Housing material
  • Plastic (ASA, PMMA)
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Cable 4 pin, 2 m
Tipo di protezione
  • IP 67
Temperatura d'esercizio
  • -25 … +60 °C

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
3D CAD / CAE

Disegni
Drawings
Connection diagram
Beam characteristic (typically)

Accessori
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Articolo n..: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Articolo n..: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
11099942
Sensofix O500/U500

Articolo n..: 11099942

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
11092246
Mounting bracket O500/U500 (L design)

Articolo n..: 11092246

  • Material: Steel
11111164
Mounting bracket O500/U500 - Retrofit for sensors series 30

Articolo n..: 11111164

  • Material: Steel

In alto