• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features

Filtrare per caratteristiche

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Circuito di uscita

Protection class/approvals

Temperatura d'esercizio

Particular characteristics

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Sensing distance max. Features
IFRW 12P1501/S14L

Articolo n..: 10236111

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • saldatura campo magnetico immune da campo magnetico
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Welding and magnetic noise
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
IFRW 18P1501/S14L

Articolo n..: 10236112

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • saldatura campo magnetico immune da campo magnetico
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Welding and magnetic noise
  • Flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto