• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588

Filtrare per caratteristiche

Produktgruppe

Resolution

Frame rate

Data interface

Power supply

Protection class

Mono/Color

Sensor

Pixelgrösse

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Acquisition / Interface

Process Synchronization

Immagine Nome del prodotto Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588
VEXU-24C

Articolo n..: 11151568

Sensor data
  • Sony IMX249 Gen1
  • Color
  • 1/1.2" CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 5.86 × 5.86 µm
  • 38 fps
Data interface
  • USB 3.0
Process Synchronization
  • Debouncer
VEXU-24M

Articolo n..: 11151567

Sensor data
  • Sony IMX249 Gen1
  • Mono
  • 1/1.2" CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 5.86 × 5.86 µm
  • 38 fps
Data interface
  • USB 3.0
Process Synchronization
  • Debouncer

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto