Per poter progettare il sito in modo sempre più ottimale, utilizziamo i cookie. Questi cookie raccolgono anche dati sul vostro utilizzo. Se non siete d'accordo, deselezionate questa opzione nel campo "Statistiche e marketing" qui sotto. Potete ritirare il vostro consenso in modo informale in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili nella dichiarazione di protezione dei dati.
Obbligatorio
Questi cookie sono necessari solo per garantire la funzionalità del sito.
Tracciamento statistico/utente
Memorizzazione dei dati comportamentali degli utenti a fini analitici e statistici.
Kraft- oder Dehnungssensor? Welcher Sensor ist der richtige für Ihre Kraftmessung?
Kraft- oder Dehnungssensor?
Welcher Sensor ist der richtige für Ihre Kraftmessung?
Prinzipiell sind Dehnungssensoren immer dann interessant, wenn es darum geht grosse Kräfte oberhalb 10’000 N zu messen und Kraftsensoren direkt im Kraftfluss sehr gross werden und konstruktiv aufwendig realisierbar sind. Der Einsatz von Dehnungssensoren kann auch schon bei Kräften ab 1000 N eine gute Lösungsoption sein, wenn die Kraftsensoren konstruktiv schwierig einzubauen sind. Kraftsensoren sind interessant, wenn kleinere Kräfte vorliegen oder Kräfte direkt ermittelt werden sollen.
In der folgenden Tabelle werden die Vor- und Nachteile von Dehnungssensoren und Kraftsensoren gegenüber gestellt.
Baumer deckt mit seinem breiten Produktportfolio an Dehnungssensoren und Kraftsensoren von 50 N bis 1’000 kN eine Vielzahl an Anwendungen ab.