• Imagem
  • Nome do produto
  • Measuring range
  • Dimensions
  • Type
  • Force direction

Filtrar por atributos

Measuring range

Force direction

Type

Model series

Imagem Nome do produto Measuring range Dimensions Type Force direction
DLM20-BU.101.CP3.M4

Artigo nº: 11217576

Measuring range
  • 0 ... 100 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Contato
DLM20-BU.102.CP3.M4

Artigo nº: 11217579

Measuring range
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Contato
DLM20-BU.201.CP3.M4

Artigo nº: 11217577

Measuring range
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Contato
DLM20-BU.202.CP3.M4

Artigo nº: 11217601

Measuring range
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Contato
DLM20-BU.500.CP3.M4

Artigo nº: 11217575

Measuring range
  • 0 ... 50 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Contato
DLM20-BU.501.CP3.M4

Artigo nº: 11217578

Measuring range
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Contato
DLM20-IN.101.TP3.M4

Artigo nº: 11217609

Measuring range
  • 0 ... 100 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
Contato
DLM20-IN.102.TP3.M4

Artigo nº: 11217612

Measuring range
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
Contato
DLM20-IN.201.TP3.M4

Artigo nº: 11217610

Plage de mesure
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Contato
DLM20-IN.500.TP3.M4

Artigo nº: 11217608

Plage de mesure
  • 0 ... 50 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Contato
DLM20-IN.501.TP3.M4

Artigo nº: 11217611

Plage de mesure
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Contato
DLM20-SO.101.TP3.M4

Artigo nº: 11217604

Plage de mesure
  • 0 ... 100 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Contato
DLM20-SO.102.TP3.M4

Artigo nº: 11217607

Plage de mesure
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Contato
DLM20-SO.201.TP3.M4

Artigo nº: 11217605

Plage de mesure
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Contato
DLM20-SO.500.TP3.M4

Artigo nº: 11217603

Plage de mesure
  • 0 ... 50 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Contato
DLM20-SO.501.TP3.M4

Artigo nº: 11217606

Plage de mesure
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Contato
DLM30-BU.102.CP3.C4

Artigo nº: 11217615

Plage de mesure
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Contato
DLM30-BU.103.CP3.C4

Artigo nº: 11215831

Plage de mesure
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Contato
DLM30-BU.201.CP3.C4

Artigo nº: 11217613

Plage de mesure
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Contato
DLM30-BU.202.CP3.C4

Artigo nº: 11217616

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Contato
DLM30-BU.501.CP3.C4

Artigo nº: 11217614

Plage de mesure
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Contato
DLM30-BU.502.CP3.C4

Artigo nº: 11217617

Plage de mesure
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Contato
DLM30-IN.102.TP3.C4

Artigo nº: 11217759

Plage de mesure
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Contato
DLM30-IN.201.TP3.C4

Artigo nº: 11217757

Plage de mesure
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Contato
DLM30-IN.202.TP3.C4

Artigo nº: 11217780

Plage de mesure
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Contato
DLM30-IN.501.TP3.C4

Artigo nº: 11217758

Measuring range
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
Contato
DLM30-IN.502.TP3.C4

Artigo nº: 11217781

Measuring range
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
Contato
DLM30-SO.102.TP3.C4

Artigo nº: 11217621

Measuring range
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
Contato
DLM30-SO.201.TP3.C4

Artigo nº: 11217619

Measuring range
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
Contato
DLM30-SO.202.TP3.C4

Artigo nº: 11217622

Measuring range
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo