• 영상
  • 상품명
  • Nominal strain
  • Dimensions
  • Mechanical mounting
  • Output signal

속성으로 필터링

Nominal strain

영상 상품명 Nominal strain Dimensions Mechanical mounting Output signal
DST20-A102P

제품번호: 11231318

Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 12 mm x 10 mm x 28 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M4 screws
Output signal
  • mV/V
문의
DST20-A500P

제품번호: 11231317

Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 12 mm x 10 mm x 28 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M4 screws
Output signal
  • mV/V
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

Au sommet