Technical data
General data
Particular characteristics
  • Standard
Type
  • Through beam sensor
Actual range Sb
  • 180 mm
Response time / release time
  • 0,05 … 5 ms
Type of head (fiber optic cable)
  • Cylindrical smooth (axial)
Width / diameter (head)
  • 1,5 mm
Height / length (head)
  • 15 mm
Material (head)
  • Stainless steel
Bending radius
  • 4 mm
Cable jacket diameter
  • 1 mm
Material cable jacket
  • PE
Material (fiber optic cable)
  • Plastic
Length (fiber optic cable)
  • 2000 mm
Operating temperature
  • -30 … +70 °C

Téléchargements
Fiche technique
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
10114652
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10114652

  • Livré avec chaque fibre optique plastique
10119912
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10119912

  • Matériau: Aluminium
Lentilles et components
10140260
Lentilles / diaphragmes / verres

Numéro d'article: 10140260

  • Jeu de 2 pièces
  • Livré avec chaque fibre optique plastique de 1 mm

Au sommet