|
|
IFRD 06N17T1/S35
Numéro d'article: 10154706
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 6,5 mm x 46 mm
- Acier inoxydable
- Boîtier tout en métal (DuroProx)
- Résistant aux hautes temp.
- Quasi noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- NPN à fermeture (NO)
- Connecteur M8
- -25 … 100 °C
- IP 69K
|
|
|
|
|
|
IFRD 06N37T1/S35
Numéro d'article: 10154707
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 6,5 mm x 46 mm
- Acier inoxydable
- Boîtier tout en métal (DuroProx)
- Résistant aux hautes temp.
- Quasi noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- NPN à ouverture (NC)
- Connecteur M8
- -25 … 100 °C
- IP 69K
|
|
|
|
|
|
IFRD 06P17T1/S35
Numéro d'article: 10154704
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 6,5 mm x 46 mm
- Acier inoxydable
- Boîtier tout en métal (DuroProx)
- Résistant aux hautes temp.
- Quasi noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- PNP à fermeture (NO)
- Connecteur M8
- -25 … 100 °C
- IP 69K
|
|
|
|
|
|
IFRD 06P37T1/S35
Numéro d'article: 10154705
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 6,5 mm x 46 mm
- Acier inoxydable
- Boîtier tout en métal (DuroProx)
- Résistant aux hautes temp.
- Quasi noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- PNP à ouverture (NC)
- Connecteur M8
- -25 … 100 °C
- IP 69K
|
|
|
|
|
|
IFRD 08N17T1/S35
Numéro d'article: 10150427
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 8 mm x 46 mm
- Acier inoxydable
- Boîtier tout en métal (DuroProx)
- Résistant aux hautes temp.
- Quasi noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- NPN à fermeture (NO)
- Connecteur M8
- -25 … 100 °C
- IP 69K
|
|
|
|
|
|
IFRD 08N37T1/S35
Numéro d'article: 10150428
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 8 mm x 46 mm
- Acier inoxydable
- Boîtier tout en métal (DuroProx)
- Résistant aux hautes temp.
- Quasi noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- NPN à ouverture (NC)
- Connecteur M8
- -25 … 100 °C
- IP 69K
|
|
|
|
|
|
IFRD 08P17T1/S35
Numéro d'article: 10149184
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 8 mm x 46 mm
- Acier inoxydable
- Boîtier tout en métal (DuroProx)
- Résistant aux hautes temp.
- Quasi noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- PNP à fermeture (NO)
- Connecteur M8
- -25 … 100 °C
- IP 69K
|
|
|
|
|
|
IFRD 08P37T1/S35
Numéro d'article: 10149271
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 8 mm x 46 mm
- Acier inoxydable
- Boîtier tout en métal (DuroProx)
- Résistant aux hautes temp.
- Quasi noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- PNP à ouverture (NC)
- Connecteur M8
- -25 … 100 °C
- IP 69K
|
|
|
|
|
|
IFRD 12N17T3/S14
Numéro d'article: 10149269
|
Product group
- Inductive sensors special versions
- high temperature
|
Housing
- 12 mm x 50 mm
- stainless steel
- Full metal housing (DuroProx)
- High temperature
- Quasi-flush
|
Sensing distance max.
|
Features
- NPN make function (NO)
- Connector M12
- -25 … 100 °C
- IP 69K
|
|
|
|
|
|
IFRD 12N37T3/S14
Numéro d'article: 10149270
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 12 mm x 50 mm
- Acier inoxydable
- Boîtier tout en métal (DuroProx)
- Résistant aux hautes temp.
- Quasi noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- NPN à ouverture (NC)
- Connecteur M12
- -25 … 100 °C
- IP 69K
|
|
|
|
|
|
IFRD 12P17T3/S14
Numéro d'article: 10149185
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 12 mm x 50 mm
- Acier inoxydable
- Boîtier tout en métal (DuroProx)
- Résistant aux hautes temp.
- Quasi noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- PNP à fermeture (NO)
- Connecteur M12
- -25 … 100 °C
- IP 69K
|
|
|
|
|
|
IFRD 12P37T3/S14
Numéro d'article: 10149268
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 12 mm x 50 mm
- Acier inoxydable
- Boîtier tout en métal (DuroProx)
- Résistant aux hautes temp.
- Quasi noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- PNP à ouverture (NC)
- Connecteur M12
- -25 … 100 °C
- IP 69K
|
|
|
|
|
|
IFRD 18N17T3/S14
Numéro d'article: 10150450
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 18 mm x 60 mm
- Acier inoxydable
- Boîtier tout en métal (DuroProx)
- Résistant aux hautes temp.
- Quasi noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- NPN à fermeture (NO)
- Connecteur M12
- -25 … 100 °C
- IP 69K
|
|
|
|
|
|
IFRD 18N37T3/S14
Numéro d'article: 10150610
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 18 mm x 60 mm
- Acier inoxydable
- Boîtier tout en métal (DuroProx)
- Résistant aux hautes temp.
- Quasi noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- NPN à ouverture (NC)
- Connecteur M12
- -25 … 100 °C
- IP 69K
|
|
|
|
|
|
IFRH 08P1501/L
Numéro d'article: 10164659
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 8 mm x 30 mm
- Acier inoxydable
- Résistant aux hautes temp.
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- PNP à fermeture (NO)
- Câble, L=2 m
- -25 … 180 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
IFRH 08P3501/L
Numéro d'article: 11002702
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 8 mm x 30 mm
- Acier inoxydable
- Résistant aux hautes temp.
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- PNP à ouverture (NC)
- Câble, L=2 m
- -25 … 180 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
IFRH 12P1501/L
Numéro d'article: 10139768
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 12 mm x 30 mm
- métallique
- Résistant aux hautes temp.
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- PNP à fermeture (NO)
- Câble, L=2 m
- -25 … 180 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
IFRH 12P3501/L
Numéro d'article: 10143039
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 12 mm x 30 mm
- métallique
- Résistant aux hautes temp.
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- PNP à ouverture (NC)
- Câble, L=2 m
- -25 … 180 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
IFRH 18P1501/L
Numéro d'article: 10143354
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 18 mm x 71 mm
- Acier inoxydable
- Résistant aux hautes temp.
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- PNP à fermeture (NO)
- Câble, L=2 m
- -25 … 180 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
IFRH 18P3501/L
Numéro d'article: 10153535
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 18 mm x 71 mm
- Acier inoxydable
- Résistant aux hautes temp.
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- PNP à ouverture (NC)
- Câble, L=2 m
- -25 … 180 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
IFRM 06N1707
Numéro d'article: 10230295
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 6,5 mm x 30 mm
- Acier inoxydable
- Résistant aux hautes temp.
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- NPN à fermeture (NO)
- Câble FEP, 1 m
- -25 … 100 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
IFRM 06P1707
Numéro d'article: 10229690
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 6,5 mm x 30 mm
- Acier inoxydable
- Résistant aux hautes temp.
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- PNP à fermeture (NO)
- Câble FEP, 1 m
- -25 … 100 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
IFRM 06X9503
Numéro d'article: 10234869
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs NAMUR
- ATEX
|
Boîtier
- 6,5 mm x 25 mm
- métallique
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- NAMUR
- Câble, L=2 m
- -25 … 75 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
IFRM 06X9503/P
Numéro d'article: 10243546
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs NAMUR
- ATEX
|
Boîtier
- 6,5 mm x 25 mm
- métallique
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- NAMUR
- Câble PUR 2 x 0,14, 2 m
- -25 … 75 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
IFRM 08N1707
Numéro d'article: 10227109
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 8 mm x 30 mm
- Acier inoxydable
- Résistant aux hautes temp.
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- NPN à fermeture (NO)
- Câble FEP, 1 m
- -25 … 100 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
IFRM 08P1707
Numéro d'article: 10218950
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 8 mm x 30 mm
- Acier inoxydable
- Résistant aux hautes temp.
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- PNP à fermeture (NO)
- Câble FEP, 1 m
- -25 … 100 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
IFRM 08P17T4
Numéro d'article: 10159049
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 8 mm x 50 mm
- Acier inoxydable
- Résistant aux hautes temp.
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- PNP à fermeture (NO)
- Câble FEP, 1 m
- -25 … 100 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
IFRM 08P3707
Numéro d'article: 10156380
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs spécifiques
- température élevée
|
Boîtier
- 8 mm x 30 mm
- Acier inoxydable
- Résistant aux hautes temp.
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- PNP à ouverture (NC)
- Câble FEP, 1 m
- -25 … 100 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
IFRM 08X9103
Numéro d'article: 10235292
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs NAMUR
- ATEX
|
Boîtier
- 8 mm x 27 mm
- métallique
- Non noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- NAMUR
- Câble, L=2 m
- -25 … 75 °C
- IP 67
|
|
|
|
|
|
IFRM 08X9501/S35
Numéro d'article: 10126466
|
Groupe de produits
- Détecteurs inductifs NAMUR
- ATEX
|
Boîtier
- 8 mm x 50 mm
- Acier inoxydable
- Noyé
|
Portée max.
|
Particularités
- NAMUR
- Connecteur M8
- -25 … 75 °C
- IP 67
|
|
|
|