• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Artikelnr.: 11013759

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
  • IO-Link
Gehäuse
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Gegentakt / IO-Link
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 09G8914/IO

Artikelnr.: 11011521

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
  • IO-Link
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Gegentakt / IO-Link
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Artikelnr.: 11013770

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
  • IO-Link
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Gegentakt / IO-Link
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben