Gama de productos
With media contact – TopicID 36700 - Banner-Title-ID 3525 – TopicID 36700 - Highlights-Title-ID 3529 – TopicID 36704 - Banner-Title-ID 3525 – TopicID 36704 - Highlights-Title-ID 3529 – TopicID 36706 - Banner-Title-ID 3525 – TopicID 36706 - Highlights-Title-ID 3529

En contacto con el medio

  • Carcasa especialmente robusta para una larga duración
  • Integración de los electrodos de compensación para suprimir el efecto de la suciedad y la humedad
  • Sensores especiales para medios con suciedad
Abrir en el selector de productos
Non-contact – Particularly flat design

Sin contacto

  • Montaje del sensor en una posición protegida fuera del depósito
  • Sin ninguna contaminación del medio por parte del sensor
  • Posibilidad de efectuar la medición en sistemas completamente cerrados desde el exterior
Abrir en el selector de productos
Robust sensors

Sensores robustos

  • Sensores para elevadas exigencias
  • Cabezal del sensor con un revestimiento especial para una limpieza rápida, sin residuos
  • Uso del cabezal del sensor desde -40 hasta 200°C
Abrir en el selector de productos
Easy mounting solution

Sistema de montaje fácil

  • Montaje flexible con la base de montaje especial
  • Fácil colocación y retirada del sensor sin necesidad de herramientas
  • Posibilidad de utilizar varios sensores en cascada
Abrir en el selector de productos

Vídeo "Sensor capacitivo plano CFDK 25 con varias opciones de montaje"
 

Todas las ventajas de los sensores capacitivos planos CFDK 25 para la medición de nivel:

  • Varias opciones de montaje
  • Montaje en muy poco espacio
  • Acoplamiento y desacoplamiento rápido sin herramientas

Sus ventajas
  • Larga duración gracias a un mínimo desgaste
    • Robusta carcasa, con una extraordinaria resistencia a la abrasión
    • Con una distancia de conmutación de hasta 30 mm y un formato muy plano se puede montar el sensor en una posición protegida
    • Sensores aptos para montaje enrasado
    • Fácil montaje protegido del sensor fuera del depósito con el marco especial de montaje
  • Detección fiable
    • Los sensores capacitivos detectan todos los medios
    • Inmunes al polvo y la suciedad
  • Uso flexible
    • Detección de los medios sin contacto, a través de la paredes (no conductoras) - sin adherencia, suciedad o contaminación del medio
    • Detección por contacto directo - también en medios agresivos

Aplicaciones

Tecnología

Descargas
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


맨 위로