Accessories portfolio
Hollow shaft encoder mounting – Stator couplings

Hollow shaft encoder mounting

  • Stator couplings for high-precision but yet flexible installation
  • Torque pins as convenient torsion protection
  • Torque supports for industrial and HeavyDuty applications
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

Solid shaft encoder mounting

  • The link between encoder and motor shaft
  • Mounting clamps to stabilize encoder flange
  • Flange adaptors, for example to turn clamping flanges into synchro flanges
  • Mounting angles and domes for quick encoder installation with maximum stability
제품 선택기에서 열기
Cables / connectors – M23 connectors / cables

Cables and connectors for encoders and angle sensors

  • M23, M12, MIL and other standards
  • Pre-assembled connector or open end for self-assembly
  • Different lengths for self-assembly
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

측정 휠

  • The perfect grip on any surface
  • Application-specific profiles and materials
  • Wheel circumferences 20, 30 or 50 cm
  • For shaft diameters 4 ... 12 mm
제품 선택기에서 열기
Signal processing – Signal level converter

신호 처리

  • 신호 보간, 변환, 재생 및 스위칭 릴레이용
  • 최대 4개의 입력 및 출력
  • TTL, HTL, SinCos 및 LWL
제품 선택기에서 열기
Programming tools

프로그래밍

  • 시운전 및 매개변수화용
  • GSD/EDS/XML 파일 및 설명서가 포함된 CD-ROM
  • USB 어댑터 및 PC 소프트웨어
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

모터 접지 장치

  • 기생파 축전류의 유도용
  • 폭발 가능성이 있는 지역에서 사용 
  • 중공축 20 ... 42mm
제품 선택기에서 열기
Cable transducer mounting

와이어 로프 변위 센서 부착

  • 장착 브래킷, 풀리, 로프 익스텐션
제품 선택기에서 열기

맨 위로