• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Product description
  • Features

Filtruj według atrybutów

Product group

Obwód wyjściowy

Response time / release time

Powtarzalność

Belt speed

Type

Min. label gap

Label thickness

Output indicator

Stopień ochrony

Głębokość

Temperatura pracy

Sensitivity adjustment

Materiał obudowy

Wysokość

Penetration depth

Fork width Sb

Szerokość / średnica

Rodzaj przyłącza

Typ

Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji

Pobór prądu max. (no load)

Output function

Interface

IO-Link

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Prąd wyjściowy

Baud rate

Zakres napięcia zasilania +Vs

Features

Product description

Obraz Nazwa produktu Product group Product description Features
UL06-GP2J.7AF

Nr artykułu: 11224118

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
Product description
  • Label sensors
Features
  • IO-Link / push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UL06-GP2J.7AF/H014

Nr artykułu: 11224130

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
Product description
  • Label sensors
Features
  • IO-Link / push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt