Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sensori in miniatura

  • Dimensioni a partire da 10 mm
  • Elettronica completamente integrata
  • Ampie distanze di rilevamento fino a 10m
  • Focale a linea o punto
  • Ampia selezione di versioni
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori fotoelettrici ad alte prestazioni O300/O500, OT300/OT500

  • Potenti micro controller
  • 7 tecnologie di sensori, 4 sorgenti luminose, emissione luminosa a linea o punto
  • Di facile montaggio ed utilizzo
  • Valore della distanza tramite interfaccia IO-Link
  • Pronti per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT
Selezione prodotti disponibile
Cylindrical M18 sensors

Sensori cilindrici M18

  • Sensori in alloggiamento M18 con ottimo rapporto qualità-prezzo
  • 6 tecnologie di sensori a scelta
  • Alloggiamento in plastica, ottone o acciaio inox
  • Ampie distanze di lettura fino a 55 m
Selezione prodotti disponibile

Sensori laser

  • Posizionamento preciso fino a 0,01 mm
  • Brevi tempi di risposta < 0,1 ms
  • Piccolo punto laser da 0,1 mm per oggetti piccolissimi
  • Emissione luminosa laser a linea per oggetti forati o disomogenei
  • Valore della distanza tramite interfaccia IO-Link
Selezione prodotti disponibile

Sensori fotoelettrici a forcella e ad angolo

  • Emettitore e ricevitore in un unico apparecchio
  • Non necessita di regolazione di emettitore e ricevitore
  • Nessun disallineamento dovuto alle vibrazioni della macchina
  • Versioni al laser per rilevamento di oggrtti piccolissimi e loro posizionamento nell’ordine di 1/100 mm
  • Semplice montaggio e rapida messa in servizio sul sensore o tramite IO-Link
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori di contrasto e di luminescenza

  • Riconoscimento affidabile del marchio tipografico con differenze ridotte di colore e contrasto
  • Sensori di luminescenza per marchi tipografici invisibili
  • Processi precisi e veloci (jitter di 7 μs)
  • Regolazione intuitiva del sensore
  • Varianti con modalità di colore per differenze minime di colore
Selezione prodotti disponibile
Fiber optic sensors

Sensori a fibra ottica

  • Ampia selezione di testine di misura
  • Versioni di plastica e vetro
  • Amplificatore del conduttore ottico in diverse versioni
  • Rilevamento del livello o di perdite
Selezione prodotti disponibile

Sensori per etichette

  • Rilevamento affidabile di una varietà di etichette e materiali di supporto
  • Indicatore di posizione preciso delle etichette anche ad elevate velocità di trasporto
  • Sensori ottici e a ultrasuoni
  • Funzione di Auto-Teach
  • IO-Link
Selezione prodotti disponibile

Vantaggi
  • Maggiore efficienza degli impianti grazie al sistema optoelettronico Smart & Small
    • Grandi prestazioni in un alloggiamento miniaturizzato con dimensioni a partire da 4 mm ed elettronica completamente integrata

    • Sensori in miniatura con ampie distanze di lettura fino a 8 m

    • Numerosi sensori laser con emissione laser sottile fino a 0,1 mm

  • Funzionamento affidabile in ambienti difficili
    • Microprocessori ad elevato guadagno

    • Ampia selezione di sensori con alloggiamento igienico o washdown

    • La prima fotocellula senza riflettore che consente risparmio di tempo di installazione e manutenzione

  • La soluzione ottimale per le vostre applicazioni
    • Possibilità di selezionare la versione di sensore più adatta: sette tecnologie e quattro tipi di emissione con diversi alloggiamenti e distanze di lettura
    • Riconoscimento affidabile di oggetti trasparenti
  • Implementazione semplificata ed economica
    • Procedura di configurazione facile e sicura tramite qTeach

    • Montaggio semplificato, alloggiamenti standardizzati

    • Asse ottico allineato qTarget per ridurre le spese d’installazione

Applicazioni

Svariate possibilità di utilizzo dei sensori fotoelettrici nel rilevamento di oggetti:

  • controllo della presenza di oggetti nei processi indipendentemente dalla loro esatta posizione
  • riconoscimento della posizione estremamente rapido e preciso, anche di oggetti piccolissimi
  • applicazioni nel settore della robotica e dei componenti elettronici
  • possibile configurazione automatica per il riconoscimento di oggetti come nel caso di cambio formato
  • rilevamento di oggetti anche su grandi distanze
  • conteggio affidabile degli oggetti anche in caso di distanze molto ridotte
  • rilevamenti ad elevata ripetibilità
  • riconoscimento di oggetti di diversi materiali, colori e lucentezza
  • rilevamento degli oggetti anche con superfici trasparenti, irregolari, forate o ruvide
  • Controllo automatizzato dei processi produttivi
  • rilevamento di oggetti attraverso aperture molto ridotte

Tecnologia

 

 


Scaricare
Technical and Application Reports / White Paper


Hasta la cima