• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features

Filtruj według atrybutów

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Obwód wyjściowy

Particular characteristics

Temperatura pracy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features
UNAM 12N8910/S14OD

Nr artykułu: 11053883

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12P8910/S14O

Nr artykułu: 11053880

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • high speed
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UNAM 12P8910/S14OD

Nr artykułu: 11053882

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URAM 12N8910/S14O

Nr artykułu: 11053885

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • high speed
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URAM 12N8910/S14OD

Nr artykułu: 11053887

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URAM 12P8910/S14O

Nr artykułu: 11053884

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • high speed
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
URAM 12P8910/S14OD

Nr artykułu: 11053886

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt