Portafoglio prodotti
All mechanical

Completamente meccanici

  • Alloggiamenti di diverse forme
  • Selezione di punte di scansione in acciaio e ossido di zirconio
  • Contatto normalmente chiuso (NC)
Ouvrir dans le sélecteur de produits
With amplifier

Con amplificatore

  • Versione a tre fili PNP/NPN
  • Contatto normalmente aperto (NA)
  • Massima corrente di carico 50 mA
  • Possibilità di scelta tra punte in acciaio, rubino e ossido di zirconio
Ouvrir dans le sélecteur de produits
For lateral approach

Per approccio laterale

  • Possibilità di scelta tra punte in acciaio e rubino
  • Angolo massimo per approccio laterale 30°
  • Direzione contatto NA o NC
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Solide

Robusto

  • Grado di protezione IP 67
  • Possibilità di scelta tra punte in acciaio, rubino e ossido di zirconio
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages
  • Précision au micron près
    • Le commutateur de fin de course le plus précis du monde
    • Grande précision de reproductibilité de 0,001 mm, même dans des environnements exigeants
  • Fiable dans toutes les situations
    • Super pointes de contact en oxyde de zirconium dur
    • Boîtier métallique robuste
  • Usage universel grâce aux nombreuses variantes
    • Boîtiers à extrémité avant conique ou raccourcie
    • Forces de pression adaptées aux différentes applications : de 30 cN à 250 cN
    • Pointes de contact sphériques en métal ou rubis si une approche latérale est requise
    • Amplificateur intégré avec LED, conçu pour un courant de charge de 50 mA (API)
  • Coût avantageux grâce à une longue durée de vie
    • Robuste boîtier IP 67
    • Des joints d'étanchéité en Viton et silicone empêchent la saleté, la poussière et l'humidité de pénétrer jusqu'aux contacts dorés

Applications

Applications typiques du commutateur de fin de course de haute précision My-Com :

  • Détection du point de référence sur tables X / Y, machines-outils
  • Surveillance de la précision de fermeture et d’ajustement des outils d’injection
  • Détection des plus infimes déviations, mouvements et déformations
  • Intégration dans des sondes de mesure, des jauges et des pointes de contact
  • „„Étalonnage d’appareils de mesure dans le contrôle qualité
  • Contrôle de rugosité des surfaces
  • Applications les plus diverses dans la construction mécanique de précision

Technologie

Lors de la conception du commutateur de précision  My-Com , on veilla rigoureusement à réduire au strict minimum le nombre de composants. Des pièces mobiles au nombre de trois seulement, et des matériaux de haute qualité sont le garant d’un nombre élevé de jeux de commutation avec un précision de reproductibilité qui reste constante. De courts déplacements linéaires dans deux directions seulement et les forces de pression les plus petites augmentent plus encore la grande fiabilité et la longue durée de vie du commutateur de précision My-Com. Le commutateur My-Com a déjà apporté la preuve de son impressionnante fiabilité dans plus d’un million d’applications.


Téléchargements
Rapports d’utilisation et d’application / Livres blancs


To the top