Oferta produktów
Industry incremental – 58 mm

Przemysłowe enkodery inkrementalne - 58 mm

EIL580P

  • Wał ø4 ... 10 mm i wał drążony ø8 ... 15 mm
  • Kołnierz zaciskowy, kołnierz serwo lub kołnierz kwadratowy
  • Wały drążone otwarte jednostronnie lub przelotowo
  • Parametryzacja: liczba impulsów 1 ... 65 536, poziom wyjściowy HTL / TTL, ciąg impulsów i impuls zerowy
  • Programowanie za pomocą oprogramowania PC lub Handheld
Otwórz w selektorze produktów
Hollow shaft up to 1 inch – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch - HTL or TTL – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch - SinCos – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch – programmable – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch – ATEX / IECEX certification – Inch dimensions – Incremental – hollow shaft up to 1 inch – Motor feedback incremental – hollow shaft up to 1 inch

Inkrementalne sprzężenie zwrotne silnika - wał drążony do 1 cala

HS35P

  • Wał drążony ø9,5 ... 25 mm
  • Liczba impulsów 1 ... 8192 programowalna
  • Poziom wyjściowy HTL / TTL, programowalny ciąg impulsów i impuls zerowy
  • Programowanie za pomocą oprogramowania PC lub Handheld
Do produktu
Programmmable encoders – Intelligent HeavyDuty encoders HMG10P / PMG10P – HeavyDuty incremental  – HeavyDuty absolute

Absolutne enkodery HeavyDuty

HMG10P/PMG10P

  • Wał ø11 mm z kołnierzem EURO B10, wał drążony ø12 ... 20 mm i wał stożkowy ø17 mm 
  • Parametryzacja: sygnał absolutny SSI, prędkość przełączania i liczba impulsów
  • Monitorowanie sygnałów prądowych bez sprzężenia zwrotnego
  • Programowanie za pomocą adaptera WLAN
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Enkodery inkrementalne HeavyDuty

HMG10P/PMG10P

  • Wał ø11 mm z kołnierzem EURO B10, wał drążony ø12 ... 20 mm i wał stożkowy ø17 mm
  • 2 x liczba impulsów 1 ... 131072 programowalna
  • Parametryzacja: prędkość przełączania i liczba impulsów
  • Monitorowanie sygnałów prądowych bez sprzężenia zwrotnego
  • Programowanie za pomocą adaptera WLAN
Otwórz w selektorze produktów
PC software – PC Software

Oprogramowanie PC

Dla EIL580P i HS35P

  • Komfortowe programowanie kilku enkoderów w szeregu
  • Automatyczne rozpoznawanie podłączonych urządzeń
  • Funkcja diagnostyczna z wyjściem na ekran
  • Możliwość drukowania indywidualnych tabliczek znamionowych
Do produktu
Handheld programming tool

Jednostka programowania Handheld

Dla EIL580P i HS35P

  • proste i szybkie programowanie
  • 4 przyciski do indywidualnego przypisania funkcji
  • Intuicyjna obsługa
  • Zasilanie standardowymi bateriami AA
Do produktu
Wireless LAN adapter for easy programming

Adapter WLAN ułatwiający programowanie

Dla HMG10P/PMG10P

  • Jednostka programująca z wbudowanym serwerem internetowym, dostęp przez WLAN i interfejs EtherNET
  • Automatyczne rozpoznawanie podłączonych urządzeń
  • Funkcja diagnostyczna z wyjściem na ekran
  • Napięcie zasilające
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Connected

EB200E

  • Prosty pomiar prędkości obrotowej
  • IO-Link dla ekonomicznej integracji i parametryzacji
  • Funkcja czujnika prędkości obrotowej
  • Rozwiązania dla wałów o średnicy do 48 mm
  • Niezawodna praca ciągła przy narażeniu na kontakt m.in. z brudem, kurzem lub włóknami
     
Otwórz w selektorze produktów

Tutorials

Vantaggi
  • Nuove possibilità per messa in servizio, assistenza e manutenzione
    • L’esclusivo portafoglio di encoder programmabili di Baumer offre la soluzione adatta per ogni uso. Si tratta di encoder ottimizzati per una rapida disponibilità in grado di garantire tempi di fermo minimi
  • Rapida integrazione nella rispettiva applicazione
    • Comandi intuitivi da PC, tablet o smartphone – anche quando l'encoder è già installato nell'impianto
    • Il semplice download dei parametri semplifica la documentazione
  • Si riducono le versioni e i costi di gestione del magazzino
    • Grazie alla parametrizzazione flessibile, chi opera come integratore del sistema, manutentore o grossista può soddisfare tantissime applicazioni con un numero ridotto di versioni meccaniche.
  • Montaggio semplificato, subito pronti per l’uso
    • Grazie all'uso intuitivo delle nostre soluzioni di programmazione, il personale può subito iniziare a lavorare anche senza una specifica esperienza o know-how.

Applicazioni

Precisione della misurazione di posizione e velocità in un ampia gamma di applicazioni, ad esempio per:

  • Motori asincroni
  • Costruzione di macchine e impianti
  • Costruzione di macchine speciali
  • Ascensori
  • Impianti d 'imballaggio
  • Etichettatrici
  • Macchine tessili e di stampa
  • Turbine eoliche
  • Acciaierie e laminatoi
  • Installazioni portuali e gru
  • Motori e generatori di grandi dimensioni

Tecnologia

Téléchargements


Au sommet