• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe

Filtrer les résultats

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe
HOG 86 + FSL Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Renseigner
POG 86 + FSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
HOG 9 G Taille (bride)
  • ø97 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Renseigner
POG 9 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
POG 9 + ESL 93 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
POG 9 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
POG 9 G Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Renseigner
POG 90 + ESL 90 Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Renseigner
POG 90 + ESL 93 Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Renseigner
POG 90 + FSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm axe
Renseigner
TDP 0,2 + OG 9, TDPZ 0,2 + OG 9 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
HOG 10 + DSL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
Renseigner
HOG 10 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HOG 10 + ESL 93 Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Renseigner
HOG 10 + FSL Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Renseigner
HOG 10 G Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Renseigner
POG 10 + DSL Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Renseigner
POG 10 + ESL 90 Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Renseigner
POG 10 + ESL 93 Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Renseigner
POG 10 + FSL Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Renseigner
POG 10 G Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
HOG 11 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HOG 11 + ESL 93 Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HOG 11 + FSL Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Renseigner
HOG 11 G Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Renseigner
POG 11 + ESL 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
POG 11 + ESL 93 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Renseigner
POG 11 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
POG 11 G Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
HOG 16 + DSL Taille (bride)
  • ø158 mm
Type d’axe
  • ø20...50 mm (traversant)
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Nach oben