Dopasuj czujniki siły i czujniki tensometryczne Baumer do swojej aplikacji, aby uzyskać precyzyjne pomiary siły i korzystać z inteligentnych funkcji zapewniających maksymalne wyniki. W połączeniu z pakietem Baumer Sensor Suite można w pełni wykorzystać możliwości czujników siły i naprężenia dzięki specjalnym dodatkom oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika. Obejrzyj filmy instruktażowe i dowiedz się więcej o ofercie czujników siły i czujników tensometrycznych IO-Link firmy Baumer.
Oprócz czujników siły DLM i czujników tensometrycznych DST, Baumer oferuje kompletną technologię pomiarową do pomiarów siły z przemysłowymi wzmacniaczami pomiarowymi DAB. Analogowy sygnał wyjściowy mV/V dostarczany przez czujniki tensometryczne jest przetwarzany przez cyfrowe wzmacniacze pomiarowe i przekształcany na odpowiedni sygnał wyjściowy.
Wzmacniacz pomiarowy jest dostępny w wersji z czystym IO-Link oraz w wersji dwukanałowej z wyjściem napięciowym lub prądowym i cyfrowym interfejsem IO-Link. Wszystkie trzy wersje wzmacniaczy tensometrycznych posiadają dwa dodatkowe wejścia/wyjścia, które mogą być wykorzystane zarówno jako wyjścia przełączające, jak i dla dodatkowych danych cyfrowych.
Dopasowane akcesoria, takie jak kable połączeniowe w szafie sterowniczej, mastery IO-Link i narzędzia programowe uzupełniają portfolio i umożliwiają proste i szybkie podłączenie czujników tensometrycznych i wzmacniaczy pomiarowych do procesu.
Le svariate funzioni quali la parametrizzazione dell’ingresso e dell’uscita consentono agli amplificatori di misura intelligenti di risparmiare tempo prezioso al momento della messa in servizio dei sensori di forza. Diverse funzioni smart vengono messe a disposizione già pre-elaborate grazie ai dati rilevanti contribuendo, inoltre, sensibilmente all’alleggerimento del sistema di controllo.
Flyer – Force measurement easily accomplished