Oferta produktów
Strain Sensors – DST20 – Miniature strain sensor

Zminiaturyzowany czujnik tensometryczny

DST20

  • Możliwość zastosowania w ograniczonej przestrzeni montażowej
  • Do trudnych warunków przemysłowych
  • Czujnik pasywny z połączeniem wtykowym
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Standardowy czujnik tensometryczny

DST76

  • Zakres pomiarowy ±500 µm/m
  • Zintegrowana elektronika wzmacniacza do parametryzacji specyficznej dla danego zastosowania
  • Przemysłowe zastosowania wewnętrzne
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Wydajny czujnik tensometryczny

DST53

  • Zoptymalizowany dla małych i dużych zakresów pomiarowych od ≤250 do ±2000 µm/m
  • Minimalny wpływ na konstrukcję maszyny dzięki najniższej sztywności na rynku
  • Zintegrowana elektronika wzmacniacza do parametryzacji specyficznej dla danego zastosowania
  • Przemysłowe zastosowania wewnętrzne
Otwórz w selektorze produktów
Strain Sensors – DST55R – Robust strain sensor for harsh environment – Long-term tight strain sensor DST55R – Strain sensor

Wytrzymały czujnik tensometryczny do zastosowań zewnętrznych

DST55R

  • Stopień ochrony IP 69K
  • Sprawdzona długotrwała szczelność zgodnie z proTect+
  • Kategoria ochrony antykorozyjnej C5-M
  • W pełni zintegrowana elektronika wzmacniacza
Otwórz w selektorze produktów

Zalety

Czujniki tensometryczne są właściwą alternatywą dla czujników siły przy wyższych zakresach sił i dużych konstrukcjach. W przeciwieństwie do czujników siły, nie są one montowane bezpośrednio w strumieniu siły, lecz przykręcane do powierzchni odpowiedniego elementu. Mierzone naprężenie powierzchni pozwala na precyzyjne określenie siły bez czasochłonnego dostosowywania elementów.

Portfolio produktów obejmuje cały zakres dla wszechstronnych wymagań i specyficznych zastosowań. Asortyment przekonuje różnymi wersjami pod względem miniaturyzacji, wytrzymałości i połączenia cyfrowego. Konsekwencja, która się opłaca.


Zastosowania

Czujniki tensometryczne Baumer umożliwiają ekonomiczny pomiar siły w prawie wszystkich obszarach zastosowań. Niezależnie od tego, czy w przypadku ograniczonej przestrzeni, w solidnych zastosowaniach zewnętrznych, czy w środowisku przemysłowym, zawsze oferujemy odpowiednie rozwiązanie do pomiaru dużych sił w procesie.


Filmy wideo ułatwiające parametryzacja
     

Dopasuj czujniki siły i czujniki tensometryczne Baumer do swojej aplikacji, aby uzyskać precyzyjne pomiary siły i korzystać z inteligentnych funkcji zapewniających maksymalne wyniki. W połączeniu z pakietem Baumer Sensor Suite można w pełni wykorzystać możliwości czujników siły i naprężenia dzięki specjalnym dodatkom oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika. Obejrzyj filmy instruktażowe i dowiedz się więcej o ofercie czujników siły i czujników tensometrycznych IO-Link firmy Baumer.

 

Pokaż wszystkie filmy


Korzyści dla użytkownika
  • Sprytna alternatywa dla pomiaru siły za pomocą czujników siły
    • Łatwa integracja z istniejącymi maszynami i systemami
    • Minimalny wymóg konstrukcyjny
  • Zwiększenie wydajności maszyny
    • Precyzyjna rejestracja i niezawodna kontrola parametrów procesu
  • Optymalizacja logistyki
    • Jeden czujnik dla różnych wielkości maszyn
  • Oszczędność czasu w serwisie
    • Łatwa wymiana czujników podczas serwisowania bez czasochłonnej ponownej kalibracji w maszynie dzięki fabrycznej kalibracji dla naprężenia
    • Szybki i łatwy demontaż i montaż czujników

Technologia

Czujniki tensometryczne Baumer składają się zazwyczaj z korpusu tensometrycznego i czujników tensometrycznych. Czujnik tensometryczny jest przykręcany do konstrukcji maszyny za pomocą śrub. Pod wpływem siły ta konstrukcja maszyny odkształca się, a tarcie powoduje, że odkształcenie to jest odbierane przez ciało rozprężne, dzięki czemu następuje naprężenie na powierzchni materiału. To naprężenie jest wymierzane za pomocą czujników tensometrycznych przyłożonych do powierzchni korpusu pomiarowego. Tensometry przekształcają przy tym naprężenie mechaniczne w zmianę rezystancji elektrycznej i działają jako konwerter mechaniczno-elektryczny. Dzięki inteligentnemu połączeniu poszczególnych tensometrów w mostek pomiarowy Wheatstone’a, mogą być rejestrowane nawet najmniejsze naprężenia. Naprężenia mierzone za pomocą tensometrów generują zmianę napięcia proporcjonalną do naprężenia, która może być łatwo oceniona za pomocą zintegrowanego lub oddzielnego wzmacniacza elektronicznego.


Downloads
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


To the top