Data sheet – VQXT-120M.HS
Data sheet – VQXT-120M.HS
Detailed data sheet – xxx
Quick Start Guide VQXT
User’s Guide VQXT cameras
EMVA 1288 Summary Sheet
Compliant list for Baumer industrial cameras (10 GigE)
Application Notes
Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer GAPI software examples
Third Party Software
Baumer IPConfig Tool v2.0.2 (Windows)
VQXT-120M.HS / STEP
ePlan macro - 11185752
|
Z-Power Supply Kit QX VisiLine IP int.
Nr artykułu: 11113399 |
|
|
VQXT Starter Kit
Nr artykułu: 11190910 |
|
|
PCIe Ethernet Server Adapter I210
Nr artykułu: 11137188 |
|
|
ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2
Nr artykułu: 11168452 |
|
|
ZVA-PCIe-1672E-AE
Nr artykułu: 11168453 |
|
|
ZVA-Intel_X550-T2_10GbE_Serv_Adapter
Nr artykułu: 11190893 |
|
|
Adapter M58 / C-Mount
Nr artykułu: 11115198 |
|
|
Adapter M58 / F-Mount
Nr artykułu: 11117852 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
Nr artykułu: 11127232 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
Nr artykułu: 11137781 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)
Nr artykułu: 11115200 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)
Nr artykułu: 11204598 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)
Nr artykułu: 11209260 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42
Nr artykułu: 11209330 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42
Nr artykułu: 11209332 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42
Nr artykułu: 11209333 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42
Nr artykułu: 11209319 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42
Nr artykułu: 11209334 |
|
|
ZVL-LSF2528-U58
Nr artykułu: 11205384 |
|
|
ZVL-LSF3528-U58
Nr artykułu: 11205385 |
|
|
ZVL-LSF5028-U58
Nr artykułu: 11205386 |
|
|
ZVL-LSF10528-U58
Nr artykułu: 11205387 |
|
|
ZVL-LSF20035-U58
Nr artykułu: 11205388 |
|
|
ZVL-LSF2528-F
Nr artykułu: 11201894 |
|
|
ZVL-LSF3528-F
Nr artykułu: 11201895 |
|
|
ZVL-LSF5028-F
Nr artykułu: 11201896 |
|
|
ZVL-LSF10528-F
Nr artykułu: 11201897 |
|
|
ZVL-LSF20035-F
Nr artykułu: 11201898 |
|
|
GigE Power Switch
Nr artykułu: 11008795 |
|
|
CAM12.X8-11230493
Nr artykułu: 11230493 |
|
|
CAM12.X8-11230494
Nr artykułu: 11230494 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex
Nr artykułu: 11185139 |
|
|
CAM12.X8-11230495
Nr artykułu: 11230495 |
|
|
CAM12.X8-11230367
Nr artykułu: 11230367 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex
Nr artykułu: 11195760 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex
Nr artykułu: 11195761 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex
Nr artykułu: 11195762 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex
Nr artykułu: 11196995 |
|
|
Mounting Adapter Type F (Front)
Nr artykułu: 11190894 |
|
|
Mounting Adapter Type G (Tripod)
Nr artykułu: 11190895 |
|
|
Mounting Adapter Type H
Nr artykułu: 11191852 |
|
|
Heat Sink Type D
Nr artykułu: 11190896 |
|
|
Mounting Adapter Type I
Nr artykułu: 11191850 |
|