Czujniki fotoelektryczne bez reflektora SmartReflect

Czujniki fotoelektryczne Baumer SmartReflect oferują niezawodność jednokierunkowych czujników fotoelektrycznych przy o połowę mniejszym nakładzie montażowym: reflektor jako potencjalna część zużywająca się nie jest już potrzebny, ponieważ część maszyny służy jako tło. Przezroczyste i wysoce odblaskowe obiekty o dowolnym kształcie i strukturze są rozpoznawane bez żadnych kompromisów.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_SmartReflect_600x338.jpg

Wysokie rezerwy wydajności dzięki wydajnym procesorom

  • Bezpieczne wyzwalanie nawet przy mocno odblaskowych częściach
  • Duża odporność na zabrudzenia
  • Wykrywanie bardzo małych części dzięki wiązce laserowej do 0,1 mm

Łatwy montaż i uruchomienie

  • Prosty i dobrze zarządzany proces uczenia qTeach® umożliwia szybką naukę, oszczędza czas i zwiększa bezpieczeństwo przed manipulacją
  • Automatyczna parametryzacja za pomocą IO-Link
  • Montaż możliwy również od góry
  • Uniwersalny czujnik typu push/pull z trybem do wyboru (NO/NC) zmniejsza różnorodność części w magazynie

Niskie koszty eksploatacyjne

  • 50% krótszy czas montażu dzięki rezygnacji z reflektora
  • Nie ma konieczności wymiany zużytego reflektora

Czujniki fotoelektryczne widełkowe

Czujniki fotoelektryczne widełkowe Baumer można montować szybko i łatwo. Dostępne są różne szerokości widełek do 120 mm i kilka źródeł światła.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Fork_sensors_600x338.jpg

Szybkie i łatwe uruchomienie

  • Brak konieczności wyrównania nadajnika i odbiornika

Bezpieczne wykrywanie obiektu nawet w wymagających warunkach

  • Wykrywanie obiektu niezależnie od jego koloru czy powierzchni
  • Wersje laserowe do najmniejszych elementów w zakresie 1/100 mm
  • Duża odporność na światło zewnętrzne
  • Solidna metalowa obudowa i zamknięta elektronika do ciągłego użytkowania w warunkach wibracji

Wysoka wydajność systemu

  • Wykrywanie szybko poruszających się części dzięki krótkim czasom reakcji do 0,125 ms
  • Duża dokładność powtarzalności

Miniaturowy czujnik odbicia rozproszonego z tłumieniem tła

Nawet najmniejsze konstrukcje ze zintegrowaną elektroniką ewaluacyjną oferują maksymalną wydajność i dlatego są idealne do ciasnych warunków instalacji.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Miniature_600x338.jpg

Niezawodne i stabilne wykrywanie skomplikowanych części, takich jak np. sprężyny, włókna nawinięte spiralnie

  • Węższy punkt liniowy (LED: 3,5 mm, laser: 0,2 mm)

Oszczędność miejsca w otoczeniu, w którym przestrzeń ma krytyczne znaczenie

  • Obudowa w minimalistycznej konstrukcji

Stabilne procesy

  • Wysoka powtarzalność <0,2 mm



Szybkie uruchomienie i ustawienie

  • Warianty z możliwością uczenia i warianty z zaprogramowaną odległością skanowania

Optical fibers and amplifiers

Optical fiber sensors are suitable for particularly narrow and tight installation conditions.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Optical_600x338.jpg

Use in very tight or inaccessible spaces

  • Compact sensing heads with cylindrical and rectangular shapes with straight or right-angle light emission
  • Small light spots of 0.1 mm

Robustness

  • PTFE-coated for protection against aggressive media
  • Robust sheaths made of plastic or metal

Easy installation and start-up

  • Fast adjustment through auto-teach-in function or potentiometer

Inductive proximity switches with factor 1

Factor 1 means identical sensing distance with all metals. This means that only one sensor is required for the detection of different parts made of stainless steel, aluminum or non-ferrous metal.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Buffer_zone_Inductive_600x338.jpg

Flexibility in design and installation

  • Same sensing distance for all metals
  • Little customization required for faster installation
  • Choice of four cylindrical sizes

Maximum operational reliability

  • Switching frequencies of up to 3 kHz allow high conveyor speeds
  • Resistant even to vibrating parts
  • High EMC resistance
  • Wide temperature range, also suitable for changing ambient conditions

Downloads

Brochures / Catalogs

You may also be interested in

To the top