Podczas montażu czujników siły należy przestrzegać kilku ogólnych warunków, aby zapewnić dokładne wyniki pomiarów. Oprócz odpowiednich warunków otoczenia, płaskich i wystarczająco sztywnych powierzchni przylegania, duże znaczenie mają również warunki pracy pod obciążeniem. Czujniki siły DLM firmy Baumer są dostępne w wersji przyciskowej, liniowej i przykręcanej. Poniżej opisano poszczególne etapy montażu czujników siły.


Przyciskowe czujniki siły [DLMx0-BU]

Przyciskowe czujniki siły są odpowiednie do pomiaru sił ściskających w trudnych warunkach przemysłowych.

Teaser_Know-how_Grafik_Button_600x338.jpg
Powierzchnia przylegania czujnika siły musi być zawsze większa niż średnica samego czujnika i wymaga maksymalnej płaskości 0,1 mm oraz chropowatości Ra=1,6 um. Powierzchnia przylegania czujnika musi mieć wystarczająco sztywną strukturę, która nie odkształci się w czasie działania obciążenia. Zalecana jest minimalna grubość 5 mm dla modelu DLM20 oraz 10 mm dla modeli DLM30/DLM40.


Czujniki siły Inline [DLMx0-IN]

Czujniki siły inline są odpowiednie do pomiaru siły rozciągającej i ściskającej w trudnych warunkach przemysłowych.

Teaser_Know-how_Grafik_Inline_600x338.jpg
 


Przykręcane czujniki siły [DLMx0-SO]

 

Etap 1: Montaż na gwincie głównym

W zasadzie istnieją cztery różne możliwości montażu na gwincie głównym.

Etap 2: Montaż na płycie przykręcanej

Przykręcane czujniki siły są montowane na powierzchni przylegania za pomocą czterech śrub na płaskiej i mechanicznie obrobionej powierzchni nośnej. Czujnik może być montowany zarówno od góry, jak i od spodu. W przypadku montażu od spodu, wkładki gwintowane muszą być włożone do owalnego otworu również od góry. Zaleca się montaż z zastosowaniem klucza dynamometrycznego i właściwego momentu dokręcania dla danego rozmiaru czujnika.


Ogólne uwagi dotyczące konstrukcji

Poniższy przegląd przedstawia potencjalne możliwości wystąpienia błędów, których należy unikać we wskazanym przypadku zastosowania. Instrukcja montażu jest przedstawiona na przykładzie wersji przyciskowej, ale ma zastosowanie również do wersji inline i screw-on.

W przypadku czujników siły typu inline i screw-on należy przestrzegać jeszcze jednego wymogu:


You may also be interested in

To the top